Ausschreibungstext fr Wandanbaukhlgert Rittal TopTherm PLUS


Wandanbaukhlgert Rittal TopTherm PLUS





Nutzkhlleistung nach DIN 3168 L35 L35 500 Watt

Bemessungsbetriebsspannung 115 V, 1~, 60 Hz

Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 470 Watt

Abmessungen B x H x T [mm] 280 x 550 x 200

Kltemittel R 134 a

Temperaturbereich 20C bis 55C (Einstellbereich +30C bis +55C)

Temperaturregelung und berwachung ber Basis-

controller mit potentialfreiem Strmeldeausgang

und Trendschalteranschluss

werkseitige Einstellung 35C

Anschlu ber steckbare Anschluklemmleiste

Schutzart nach EN 60 529/10.91

Aussenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54

Gewicht 17 kg

Farbe RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandanbaukhlgert Rittal TopTherm PLUS   SK 3303110
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
