Ausschreibungstext fr Wandanbaukhlgert Rittal TopTherm PLUS - NEMA 4 X


Wandanbaukhlgert Rittal TopTherm PLUS - NEMA 4 X

Ausfhrung mit RiNano-Beschichtung





Nutzkhlleistung nach DIN 3168 L35 L35 500 Watt

Bemessungsbetriebsspannung 115 V, 1~, 60 Hz

Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 470 Watt

Abmessungen B x H x T [mm] 285 x 620 x 298

Kltemittel R 134 a

Temperaturbereich 20C bis 55C (Einstellbereich +30C bis +55C)

Temperaturregelung und berwachung ber Basiscontroller

mit potentialfreiem Strmeldeausgang und

Trendschalteranschluss

werkseitige Einstellung 35C

Anschlu ber steckbare Anschluklemmleiste

Schutzart NEMA 4X

Gewicht 25 kg

Farbe RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandanbaukhlgert Rittal TopTherm PLUS - NEMA 4 X   SK 3303114
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
