Ausschreibungstext fr Wandanbaukhlgert Rittal TopTherm Blue e


Wandanbaukhlgert Rittal TopTherm Blue e

mit RiNano-Beschichtung und integrierter

Kondensatverdunstung





Nutzkhlleistung nach DIN 3168 L35 L35 1000/1450 Watt

Bemessungsbetriebsspannung 115 V, 1~, 50/60 Hz

Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 670/750 Watt

Abmessungen B x H x T [mm] 400 x 950 x 260

Kltemittel R 134 a

Temperaturbereich 20C bis 55C

Temperaturregelung und berwachung ber

Comfortcontroller mit zwei

potentialfreien Strmeldeausgngen und

Trendschalteranschluss

werkseitige Einstellung 35C

Anschluss ber steckbare Anschlussklemmleiste

Schutzart nach EN 60 529/09.2000

Auenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54

Gewicht 44 kg

Farbe RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandanbaukhlgert Rittal TopTherm Blue e   SK 3304510
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
