Ausschreibungstext fr Wandanbaukhlgert Rittal TopTherm Blue e - NEMA 4 X


Wandanbaukhlgert Rittal TopTherm Blue e - NEMA 4 X

Ausfhrung mit RiNano-Beschichtung und integrierter

Kondensatverdunstung





Nutzkhlleistung nach DIN 3168 L35 L35 1000/1450 Watt

Bemessungsbetriebsspannung 115 V, 1~, 50/60 Hz

Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 670/750 Watt

Abmessungen B x H x T [mm] 405 x 1020 x 358

Kltemittel R 134 a

Temperaturbereich 20C bis 55C

Temperaturregelung und berwachung ber

Comfortcontroller mit zwei

potentialfreien Strmeldeausgngen und

Trendschalteranschluss

werkseitige Einstellung 35C

Anschlu ber steckbare Anschluklemmleiste

Schutzart NEMA 4X

Gewicht 54 kg

Farbe RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandanbaukhlgert Rittal TopTherm Blue e - NEMA 4 X   SK 3304514
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
