Ausschreibungstext fr Wasseranschlusskit oben/unten, 3311.040


Wasseranschlusskit oben/unten, 3311.040



Wasseranschlusskit oben/unten, 3311.040

fr Top Therm LCPs CW 3311.130/230/260/530/560



Wasseranschlusskit oben/unten:

Durch das Wasseranschlusskit wird der einfache

Khlwasseranschluss der LCPs an eine feste bauseitige

Verrohrung realisiert.

Mittels der flexiblen Verschlauchung knnen maliche

Abweichungen ausgeglichen und gleichzeitig eine

Entkopplung der LCPs  von der Verrohrung erreicht

werden.



Aufgrund der Schlauchlnge von 1,8m kann der

Mediumanschluss alternativ von unten (Doppelboden)

oder von oben in das LCP realisiert werden.



Wasseranschlusskit oben/unten, Verpackungseinheit

bestehend aus:

#,,Zwei Carboflexschluchen (Vorlauf/Rcklauf),

bestndig gegen Wasser und Frostschutzmittel

Einlage aus Stahldrahtspirale und Kupferlitze

#,,Innendurchmesser: DN 32

#,,Lnge: 1800mm

#,,Betriebsdruck 16bar bei 30C

#,,Temperaturbereich -20C bis +80C

#,,Anschlusseite zum LCP:

G 1 # berwurfmutter, flachdichtend, SW 46

#,,Anschlusseite zur bauseitigen Verrohrung:

G 1 1/4# berwurfmutter, flachdichtend, SW 46

Durch zwei lsbare Halbschalen kann die Lnge des

Schlauches auf der Baustelle reduziert werden.



Fabrikat: Rittal
Typ: Wasseranschlusskit oben/unten, 3311.040   SK 3311040
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
