Ausschreibungstext fr Top Therm LCP Rack CW, 3311.130 BHT (mm) 300x2000x1000


Top Therm LCP Rack CW, 3311.130 BHT (mm) 300x2000x1000



Top Therm LCP Rack CW:



Aufbau des Gertes in RZ-optimierter Bauweise. Der

integrierte Luft-/Wasser-Wrmetauscher gewhrleistet

eine Khlleistung von bis zu 30kW bei

Standard-Server-Schrankmaen, mglichst geringem

Gewicht und einer umfassenden Mglichkeit des

Monitorings.

Die Montage des Luft-/Wasserwrmetauschers erfolgt

seitlich am Rack.

Das LCP Rack CW bietet eine schrankbasierte und

raumluftunabhngige Khlung die auch zur Reduktion des

Geruschpegels fhrt.

Das Gert ist in der Lage, wahlweise ein oder zwei

Serverracks zu khlen.

Hierbei wird die Serverabluft im hinteren Bereich des

Serverracks abgesaugt, abgekhlte und links und rechts

gleichmig ber die gesamte Schrankhhe vor die

19#-Ebene ausgeblasen und steht so dem IT-Equipment

wieder zur Verfgung.



Durch Verwendung von einem eingebauten EC-Lftermodul

(Khlleistung bis 10kW) wird maximale Effizienz

erreicht und die elektrische Energieaufnahme

minimiert.

Durch den Einbau von zwei weiteren Lftermodulen

(Zubehr) wird die maximale Khlleistung von 30kW

erreicht.

Dies bietet Investitionssicherheit, wenn zu Beginn der

Installation noch nicht die volle Khlleistung

abgerufen werden muss.

Das Gert ist zur Aufnahme von maximal sechs

EC-Lftermodulen vorbereitet. Aus Redundanz-grnden

oder zur Minimierung der elektrischen

Leistungsaufnahme ist daher auch eine

Lftervollbestckung mglich.



Der Wrmetauscher wurde strmungstechnisch auf

geringsten luftseitigen Druckverlust optimiert. Dies

spart Energieeinsatz auf der Lfterseite.

Der Hochleistungswrmetauscher gewhrleistet maximale

Khlleistung auch bei hohen Wasservorlauftemperaturen,

somit kann die Betriebszeit in Kombination mit

indirekter freier Khlung maximiert und die

Betriebskosten minimiert werden.



Luft-/Wasser-Wrmetauscher und Serverrack sind

rumlich voneinander getrennt. Dies schliesst das

Eindringen von Wasser in das Serverrack aus und erhht

die Montage- und Servicefreundlichkeit.

Ein Leckage- und Kondensatmanagement ist integriert.

Der Wasseranschlu kann optional, mittels Zubehrkits,

nach unten oder oben erfolgen ( 1 1/2# AG).

Kurze Inbetriebnahmezeit des Gertes durch einfache,

schnelle Entlftung.



Durch das serienmssig integrierte

Software-/Controllerkonzept wird die eingestellte

Serverzulufttemperatur automatisch geregelt. Hierbei

regelt die Lfterdrehzahl und der Stellantrieb fr den

Khlwasserdurchfluss stufenlos, in Abhngigkeit der im

IT-Rack integrierten Verlustleistung.

Der optimale Betriebspunkt wird so mit minimalem

energetischen Aufwand erreicht und die Betriebskosten

minimiert



Das intelligente Sensornetzwerk berwacht Luft- und

Wassertemperaturen, auerdem den Wasserdurchfluss

sowie das Leckagemanagement.

Die Temperatursensoren fr Kalt-/Warmluft sind jeweils

dreifach vorhanden wodurch eine Redundanz realisiert

wird. Weiterhin sorgt ein integrierter Fail safe

Betrieb fr zuverlssige Khlung, auch beim Ausfall

der Elektronik.

Das Monitoring und Alarmmanagement aller

physikalischen Parameter erfolgt via snmp ber

Ethernet. Die BACnet-Anbindung ist optional mglich.

Neue Regelalgorithmen ermglichen einen

energieeffizienten Betrieb und bercksichtigen die

Anforderungen des Facility Management.



Zur Anzeige aller physikalischen Parameter, kann

optional ein farbiges Touch Screen Display an der

Frontseite des Gertes integriert werden.



Wartung und Service aller relevanten Bauteile ist

durch die optimierte Anordnung einfach und schnell

mglich. Die Lfter sind jederzeit mit kleinstem

Zeitaufwand und im laufenden Betrieb tauschbar (hot

swappable).

Die Temperaturfhler im Wasservorlauf-/rcklauf sind

in Tauchhlsen integriert und ebenfalls im laufenden

Betrieb wechselbar.









Technische Daten:

#,,Sensible Khlleistung mit einem/zwei/drei Lftern:

10/20/30 kW

#,,Installierte Lfter: 1

#,,Luftvolumenstrom: max.4.800 m/h (3 Lfter)

#,,Khlleistung (drei Lfter): 30kW

#,,Zulufttemperatur max. 24C

#,,Vorlauftemperatur: 15C

#,,Medium: Wasser

#,,Durchsatzmenge Khlmedium: ca.60l/min

#,,Druckverlust: ca. 0,6bar

#,,Spannung: 208/230V, 1~, 50/60Hz, 400V, 3~, N, 50/ 60

Hz

#,,Max. elektrische Anschlussleistung (drei

Lftermodule): 1050W

#,,Serverzulufttemperaturregelung ber

Durchflussmengenregelung und stufenlos

drehzahlgeregelter EC-Lfter

#,,Farbe: RAL 7035





Verfgbare Ausbauhhe: frei (Standard: 42 HE)

Abmessungen: BxHxT: 300x2000x1000 mm

Gewicht: ca. 200 kg



Optional:

Lftermodul zur Leistungserweiterung: 3311.010

Touchscreen-Display farbig: 3311.030

Anschlussschlauch, unten/oben: 3311.040

Adapter fr 3311.530/560: 3311.080



Fabrikat: Rittal
Typ: Top Therm LCP Rack CW, 3311.130 BHT (mm) 300x2000x1000   SK 3311130
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
