Ausschreibungstext fr Top Therm LCP Inline CW, 3311.560


Top Therm LCP Inline CW, 3311.560



Top Therm LCP Inline CW:



Aufbau des Gertes in RZ-optimierter Bauweise. Der

integrierte Luft-/Wasser-Wrmetauscher gewhrleistet

eine Khlleistung von bis zu 60kW bei

Standard-Server-Schrankmaen, mglichst geringem

Gewicht und einer umfassenden Mglichkeit des

Monitorings.

Die Montage des Luft-/Wasserwrmetauschers erfolgt

seitlich am Rack.

Das LCP Inline saugt die warme Serverabluft ber eine

perforierte Rcktr an.

Das Gert ist im Frontbereich ca. 200mm vor die

Serverracks gezogen und blst die abgekhlte Luft

links und rechts, gleichmig verteilt ber die

gesamte Schrankhhe, vor die perforierten Tren der

Serverracks aus und steht somit dem 19#-Equipment

wieder zur Verfgung.



Durch Verwendung von vier eingebauten EC-Lftermodulen

(Khlleistung bis 40kW) wird maximale Effizienz

erreicht und die elektrische Energieaufnahme

minimiert.

Das Gert ist zur Aufnahme von maximal sechs

EC-Lftermodulen vorbereitet (Khlleistung bis zu

60kW). Es knnen daher noch zwei Lftermodule bis zum

vollstndigen Ausbau und zum Erreichen der hchsten

Khlleistung nachtrglich integriert werden.

Dies bietet Investitionssicherheit, wenn zu Beginn der

Installation noch nicht die volle Khlleistung

abgerufen werden muss.



Der Wrmetauscher wurde strmungstechnisch auf

geringsten luftseitigen Druckverlust optimiert. Dies

spart Energieeinsatz auf der Lfterseite.

Der Hochleistungswrmetauscher gewhrleistet maximale

Khlleistung auch bei hohen Wasservorlauftemperaturen,

somit kann die Betriebszeit in Kombination mit

indirekter freier Khlung maximiert und die

Betriebskosten minimiert werden.



Luft-/Wasser-Wrmetauscher und Serverrack sind

rumlich voneinander getrennt. Dies schliesst das

Eindringen von Wasser in das Serverrack aus und erhht

die Montage- und Servicefreundlichkeit.

Ein Leckagemanagement ist integriert.

Der Wasseranschlu kann optional, mittels Zubehrkits,

nach unten oder oben erfolgen ( 1 1/2# AG).

Kurze Inbetriebnahmezeit des Gertes durch einfache,

schnelle Entlftung.



Durch das serienmssig integrierte

Software-/Controllerkonzept wird die eingestellte

Serverzulufttemperatur automatisch geregelt. Hierbei

regelt die Lfterdrehzahl und der Stellantrieb fr den

Khlwasserdurchfluss stufenlos, in Abhngigkeit der im

IT-Rack integrierten Verlustleistung.

Der optimale Betriebspunkt wird so mit minimalem

energetischen Aufwand erreicht und die Betriebskosten

minimiert



Das intelligente Sensornetzwerk berwacht Luft- und

Wassertemperaturen, auerdem den Wasserdurchfluss

sowie das Leckagemanagement.

Die Temperatursensoren fr Kalt-/Warmluft sind jeweils

dreifach vorhanden wodurch eine Redundanz realisiert

wird. Weiterhin sorgt ein integrierter Fail safe

Betrieb fr zuverlssige Khlung, auch beim Ausfall

der Elektronik.

Das Monitoring und Alarmmanagement aller

physikalischen Parameter erfolgt via snmp ber

Ethernet. Die BACnet-Anbindung ist optional mglich.

Neue Regelalgorithmen ermglichen einen

energieeffizienten Betrieb und bercksichtigen die

Anforderungen des Facility Management.



Zur Anzeige aller physikalischen Parameter, kann

optional ein farbiges Touch Screen Display an der

Frontseite des Gertes integriert werden.



Wartung und Service aller relevanten Bauteile ist

durch die optimierte Anordnung einfach und schnell

mglich. Die Lfter sind jederzeit mit kleinstem

Zeitaufwand und im laufenden Betrieb tauschbar (hot

swappable).

Die Temperaturfhler im Wasservorlauf-/rcklauf sind

in Tauchhlsen integriert und ebenfalls im laufenden

Betrieb wechselbar.









Technische Daten:

#,,Sensible Khlleistung mit vier/fnf/sechs Lftern:

40/45/55 kW (60kW auf Anfrage)

#,,Installierte Lfter: 4

#,,Luftvolumenstrom: 8000 m/h (sechs Lfter)

#,,Khlleistung (sechs Lfter): 55kW (60kW auf Anfrage)

#,,Zulufttemperatur max. 26C

#,,Vorlauftemperatur: 15C

#,,Medium: Wasser

#,,Durchsatzmenge Khlmedium: ca.125l/min

#,,Druckverlust: 1bar

#,,Spannung: 208/230V, 1~, 50/60Hz, 400V, 3~, N, 50/ 60

Hz

#,,Max. elektrische Anschlussleistung (sechs

Lftermodule): 2800W

#,,Serverzulufttemperaturregelung ber

Durchflussmengenregelung und stufenlos

drehzahlgeregelter EC-Lfter

#,,Farbe: RAL 7035





Verfgbare Ausbauhhe: frei (Standard: 42 HE)

Abmessungen: BxHxT: 300x2000x1200 mm

Gewicht: ca. 230 kg



Optional:

Lftermodul zur Leistungserweiterung: 3311.010

Touchscreen-Display farbig: 3311.030

Anschlussschlauch, unten/oben: 3311.040

Adapter fr 3311.530/560: 3311.080



Fabrikat: Rittal
Typ: Top Therm LCP Inline CW, 3311.560   SK 3311560
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
