Ausschreibungstext fr Wandanbaukhlgert Rittal TopTherm Blue e -


Wandanbaukhlgert Rittal TopTherm Blue e -

Edelstahlausfhrung mit RiNano-Beschichtung

und integrierter Kondensatverdunstung





Nutzkhlleistung nach DIN 3168 L35 L35 2500/2660 Watt

Bemessungsbetriebsspannung 230 V, 1~, 50/60 Hz

Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 1270/1410 Watt

Abmessungen B x H x T [mm] 400 x 1580 x 290

Kltemittel R 134 a

Temperaturbereich 20C bis 55C

Temperaturregelung und berwachung ber

Comfortcontroller mit zwei

potentialfreien Strmeldeausgngen und

Trendschalteranschluss

werkseitige Einstellung 35C

Anschlu ber steckbare Anschluklemmleiste

Schutzart nach EN 60 529/10.91

Aussenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54

Gewicht 69 kg

Farbe Lamellengitter RAL 9007

Haube V2A (1.4301)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandanbaukhlgert Rittal TopTherm Blue e -   SK 3329600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
