Ausschreibungstext fr Wandanbaukhlgert Rittal TopTherm PLUS


Wandanbaukhlgert Rittal TopTherm PLUS

mit RiNano-Beschichtung und integrierter

Kondensatverdunstung





Nutzkhlleistung nach DIN 3168 L35 L35 4000/4400 Watt

Bemessungsbetriebsspannung 400 V, 3~, 50 Hz - 460 V,

3~, 60 Hz

Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 1710/1980 Watt

Abmessungen B x H x T [mm] 500 x 1580 x 340

Kltemittel R 134 a

Temperaturbereich 20C bis 55C

Temperaturregelung und berwachung ber

Comfortcontroller mit zwei

potentialfreien Strmeldeausgngen und

Trendschalteranschluss

werkseitige Einstellung 35C

Anschlu ber steckbare Anschluklemmleiste

Schutzart nach EN 60 529/09.2000

Aussenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54

Gewicht 91 kg

Farbe RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandanbaukhlgert Rittal TopTherm PLUS   SK 3332540
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
