Ausschreibungstext fr TopTherm Chiller  20 kW im TS8-Schrank


TopTherm Chiller  20 kW im TS8-Schrank





Khlleistung bei Tw=10C/Tu=32C 17,2 kW / 18,9 kW [50 / 60 Hz]

Khlleistung bei Tw=18C/Tu=32C 20,0 kW / 21,8 kW [50 / 60 Hz]

Bemessungsbetriebsspannung 400 V / 50 Hz / 3~ // 460 V / 60 Hz / 3~

Abmessungen B x H x T [mm] 1205 x 2000 x 805

Kltemittel R410A

Temperaturbereich Umgebung +10C bis +43C

Temperaturbereich Flssigkeitsmedien +7C bis +25C

Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige,

mglich auch Differenzwertregelung

werkseitige Einstellung 18C

Gewicht 470 kg

Farbe RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: TopTherm Chiller  20 kW im TS8-Schrank   SK 3335630
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
