Ausschreibungstext fr Dachaufbaukhlgert Rittal TopTherm PLUS


Dachaufbaukhlgert Rittal TopTherm PLUS

mit RiNano-Beschichtung und integrierter

Kondensatverdunstung





Nutzkhlleistung nach DIN 3168 L35 L35 750/810 Watt

Bemessungsbetriebsspannung 400 V, 2~, 50/60 Hz

Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 420/535 Watt

Abmessungen B x H x T [mm] 597 x 415 x 375

Kltemittel R 134 a

Temperaturbereich 20C bis 55C (Einstellbereich +30C bis +55C)

Temperaturregelung und berwachung ber Basiscontroller

mit potentialfreiem Strmeldeausgang und

Trendschalteranschluss

werkseitige Einstellung 35C

Anschlu ber steckbare Anschluklemmleiste

Schutzart nach EN 60 529/10.91

Aussenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54

Gewicht 37 kg

Farbe RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachaufbaukhlgert Rittal TopTherm PLUS   SK 3359140
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
