Ausschreibungstext fr Dachaufbaukhlgert Rittal TopTherm Blue e


Dachaufbaukhlgert Rittal TopTherm Blue e

Edelstahlausfhrung mit RiNano-Beschichtung

und integrierter Kondensatverdunstung





Nutzkhlleistung nach DIN 3168 L35 L35 750/625 Watt

Bemessungsbetriebsspannung 230 V, 1~, 50/60 Hz

Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 401/494 Watt

Abmessungen B x H x T [mm] 597 x 415 x 375

Kltemittel R 134 a

Temperaturbereich 20C bis 55C

Temperaturregelung und berwachung ber

Comfortcontroller mit zwei

potentialfreien Strmeldeausgngen,Trendschalter

anschluss und Kondensatwarnung

werkseitige Einstellung 35C

Anschlu ber steckbare Anschluklemmleiste

Schutzart nach EN 60 529/10.91

Aussenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54

Gewicht 32 kg

Farbe Lamellengiter RAL 9007

Haube V2A (1.4301)



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachaufbaukhlgert Rittal TopTherm Blue e   SK 3359600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
