Ausschreibungstext fr Wandanbaukhlgert Rittal TopTherm PLUS


Wandanbaukhlgert Rittal TopTherm PLUS

mit RiNano-Beschichtung





Nutzkhlleistung nach DIN 3168 L35 L35 750/780 Watt

Bemessungsbetriebsspannung 400 V, 2~,  50/60 Hz mit

externem Ringkerntrafo d=126 x 65 mm tief zur

Montage im Schrank

Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 480/550 Watt

Abmessungen B x H x T [mm] 280 x 550 x 280

Kltemittel R 134 a

Temperaturbereich 20C bis 55C) (Einstellbereich +30C bis +55C)

Temperaturregelung und berwachung ber Basiscontroller

mit potentialfreiem Strmeldeausgang und

Trendschalteranschluss

werkseitige Einstellung 35C

Anschlu ber steckbare Anschluklemmleiste

Schutzart nach EN 60 529/09.2000

Aussenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54

Gewicht 22 kg

Farbe RAL 7035

)Tu max. = 52C/60 Hz



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandanbaukhlgert Rittal TopTherm PLUS   SK 3361140
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
