Ausschreibungstext fr Wandanbaukhlgert Rittal TopTherm Blue e -


Wandanbaukhlgert Rittal TopTherm Blue e -

Edelstahlausfhrung mit RiNano-Beschichtung





Nutzkhlleistung nach DIN 3168 L35 L35 750/790 Watt

Bemessungsbetriebsspannung 400 V, 2~,  50/60 Hz mit

externem Ringkerntrafo d=126 x 65 mm tief

zur Montage im Schrank

Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 450/470 Watt

Abmessungen B x H x T [mm] 280 x 550 x 280

Kltemittel R 134 a

Temperaturbereich 20C bis 55C)

Temperaturregelung und berwachung ber

Comfortcontroller mit zwei

potentialfreien Strmeldeausgngen und

Trendschalteranschluss

werkseitige Einstellung 35C

Anschlu ber steckbare Anschluklemmleiste

Schutzart nach EN 60 529/09.2000

Aussenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54

Gewicht 22 kg

Farbe Lamellengitter RAL 9007

Haube V2A (1.4301)

)Tu max. = 52C/60 Hz



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandanbaukhlgert Rittal TopTherm Blue e -   SK 3361640
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
