Ausschreibungstext fr RTT  Luft Wasser Wrmetauscher Wandanbau


RTT  Luft Wasser Wrmetauscher Wandanbau

500 W,  Comfortregelung, 230 V, 50/60 Hz





Luft/Wasser-Wrmetauscher Wandanbau

Nutzkhlleistung 500 Watt L35 W10, 400 l/h

Bemessungsbetriebsspannung 230 V, 50/60 Hz

Khlmittel: Wasser (siehe Spezifikation)

Wasserfhrende Teile: Cu

Abmessungen B x H x T [mm] 280 x 550 x 92

Temperaturbereich 1C bis 70C

Temperaturregelung und berwachung ber Comfortcontroller mit zwei

potentialfreien Strmeldeausgngen und Trendschalteranschluss

werkseitige Einstellung 35C

Anschlu ber steckbare Anschluklemmleiste

Schutzart nach EN 60 529/10.91 IP 55

Gewicht 12 kg

Farbe RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: RTT  Luft Wasser Wrmetauscher Wandanbau   SK 3363500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
