Ausschreibungstext fr Flachkhlgert Wandanbau Rittal TopTherm PLUS


Flachkhlgert Wandanbau Rittal TopTherm PLUS





mit RiNano-Beschichtung und integrierter

Kondensatverdunstung

Nutzkhlleistung nach DIN 3168 L35 L35 1500/1500 Watt

Bemessungsbetriebsspannung 230 V, 1~, 50/60 Hz

Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 1045/1175 Watt

Abmessungen B x H x T [mm] 450 x 1590 x 195

Kltemittel R 134 a

Temperaturbereich 20C bis 55C (Einstellbereich +30C bis +55C)

Temperaturregelung und berwachung ber Basiscontroller

mit potentialfreiem Strmeldeausgang und

Trendschalteranschluss

werkseitige Einstellung 35C

Anschlu ber steckbare Anschluklemmleiste

Schutzart nach EN 60 529/10.91

Aussenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54

Gewicht 45 kg

Farbe RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Flachkhlgert Wandanbau Rittal TopTherm PLUS   SK 3366100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
