Ausschreibungstext fr RTT Luft Wasser Wrmetauscher Wandanbau


RTT Luft Wasser Wrmetauscher Wandanbau

5000W,Comfortregelung, 230 V, 50/60 Hz





Luft/Wasser-Wrmetauscher Wandanbau

Nutzkhlleistung 5000 Watt L35 W10, 400 l/h

Bemessungsbetriebsspannung 230 V, 50/60 Hz

Khlmittel: Wasser (siehe Spezifikation)

Wasserfhrende Teile: Cu

Abmessungen B x H x T [mm] 450 x 1400 x 220

Temperaturbereich 1C bis 70C

Temperaturregelung und berwachung ber Comfortcontroller mit zwei

potentialfreien Strmeldeausgngen und Trendschalteranschluss

werkseitige Einstellung 35C

Anschlu ber steckbare Anschluklemmleiste

Schutzart nach EN 60 529/10.91 IP 55

Gewicht 56 kg

Farbe RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: RTT Luft Wasser Wrmetauscher Wandanbau   SK 3375500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
