Ausschreibungstext fr Dachaufbaukhlgert Rittal TopTherm PLUS


Dachaufbaukhlgert Rittal TopTherm PLUS

mit RiNano-Beschichtung und integrierter

Kondensatverdunstung





Nutzkhlleistung nach DIN 3168 L35 L35 1000/1080 Watt

Bemessungsbetriebsspannung 230 V, 1~, 50/60 Hz

Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 750/850 Watt

Abmessungen B x H x T [mm] 597 x 415 x 475

Kltemittel R 134 a

Temperaturbereich 20C bis 55C (Einstellbereich +30 C bis +55C)

Temperaturregelung und berwachung ber Basiscontroller

mit potentialfreiem Strmeldeausgang und

Trendschalteranschluss

werkseitige Einstellung 35C

Anschlu ber steckbare Anschluklemmleiste

Schutzart nach EN 60 529/10.91

Aussenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54

Gewicht 40 kg

Farbe RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachaufbaukhlgert Rittal TopTherm PLUS   SK 3383100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
