Ausschreibungstext fr Dachaufbaukhlgert Rittal TopTherm PLUS -


Dachaufbaukhlgert Rittal TopTherm PLUS -

Edelstahlausfhrung mit RiNano-Beschichtung und

integrierter Kondensatverdunstung





Nutzkhlleistung nach DIN 3168 L35 L35 2000/2130 Watt

Bemessungsbetriebsspannung 230 V, 1~, 50/60 Hz

Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 1200/1375 Watt

Abmessungen B x H x T [mm] 597 x 415 x 475

Kltemittel R 134 a

Temperaturbereich 20C bis 55C (Einstellbereich +30C bis +55C)

Temperaturregelung und berwachung ber Basiscontroller

mit potentialfreiem Strmeldeausgang und

Trendschalteranschluss

werkseitige Einstellung 35C

Anschlu ber steckbare Anschluklemmleiste

Schutzart nach EN 60 529

Auenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54

Gewicht 42 kg

Farbe Lamellengitter RAL 9007

Haube V2A (1.4301)



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachaufbaukhlgert Rittal TopTherm PLUS -   SK 3385200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
