Ausschreibungstext fr NH-Reitersicherungslasttrenner


NH-Reitersicherungslasttrenner



mit geteilter Berhrungsschutzabdeckung. Fr Schienensysteme mit

60 mm / ( 100 mm mittels Adapter  SV 3412.000 ) Schienenmittenabstand

und Rittal PLS.

Typ: Gr. 00

Bemessungsbetriebsstrom: 160 A

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V AC

Bemessungsisolationsspannung: 690 V AC

Bemessungsstospannungsfestigkeit: 2,5 kV

Isolationsgruppe nach VDE 0110: C

Bedingter Bemessungskurzschlustrom

bei Schutz durch Sicherungen:20 kA

Bemessungseinschaltvermgen mit Sicherung: =/1 der

Sicherungseinstze nach VDE 0636 Teil 21

Bemessungsausschaltvermgen nach       AC 23B . 400 V

VDE 0660 Teil 107/IEC 60 947-3:        AC 22 B . 500 V

                                       AC 22 B . 690V

Mechanische Lebensdauer:> 1000 Schaltspiele

Zulssige Umgebungstemperatur:- 25 C bis + 55 C

Brandverhalten: gem UL 94 - V0

Pvmax./Schmelzeinsatz: 10 W

Leitungsabgang:oben

Anschluart:

Schellenklemmenanschlu bis 70 mm2

Anzugsdrehmomente

Befestigungsschraube: 5 . 6 Nm

Leiteranschluschraube: 2 . 3 Nm

Sicherungsberwachung: ohne

berwachung der Deckelstellung mglich |

Material

Einsteckdeckel:                              glasfaserverstrktes

Polyamid

Berhrungsschutz: glasfaserverstrktes Polyamid

Trennerchassis:glasfaserverstrktes Polyamid

Kontaktbahnen: versilbertes Hartkupfer



Fabrikat: Rittal
Typ: NH-Reitersicherungslasttrenner   SV 3402000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
