Ausschreibungstext fr NH-Reitersicherungsunterteil Gr. 00


NH-Reitersicherungsunterteil Gr. 00



fr 60 mm / ( 100 mm mittels Adapter  SV 3412.000 )

Schienensysteme und PLS.

Die Bestckung mit Trennerdeckel ist nicht mglich.

Typ: Gr. 00 bis 160 A

Leitungsabgang: oben

Anschluart: Schelle bis 70 mm2

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V~, 50/60 Hz

Bemessungsstrom: 160 A

Material

Unterteil: glasfaserverstrktes Polyamid

Kontaktbahn: versilbertes Hartkupfer

Brandverhalten: UL 94-V0

Anzugsdrehmomente

Befestigungsschraube: 5 - 6 Nm

Leiteranschluschraube: 2 - 3 Nm



Fabrikat: Rittal
Typ: NH-Reitersicherungsunterteil Gr. 00   SV 3404000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
