Ausschreibungstext fr NH-Sicherungslasttrenner fr Montageplattenaufbau


NH-Sicherungslasttrenner fr Montageplattenaufbau



Typ: Gr. 1

Bemessungsbetriebsstrom: 250 A

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V AC

Bemessungsisolationsspannung: 690 V AC

Bemessungsstospannungsfestigkeit: 2,5 kV

Isolationsgruppe nach VDE 0110: C

Bedingter Bemessungskurzschlustrom

bei Schutz durch Sicherungen: 50 kA

Bemessungseinschaltvermgen mit Sicherung: =/1 der Sicherungseinstze

nach VDE 0636 Teil 21

Bemessungsausschaltvermgen nach

VDE 0660 Teil 107/IEC 60 947-3: AC 23 B . 400 V

                                AC 23 B . 500 V

Mechanische Lebensdauer: > 1000 Schaltspiele

Zulssige Umgebungstemperatur: - 25 C bis + 55 C

Brandverhalten: gem UL 94 - VO

Pvmax./Schmelzeinsatz: 22 W

Leitungsabgang: oben / unten

Anschluart:

Schraubanschlu M10 bis 150 mm2

Anzugsdrehmomente Befestigungsschraube: 3 . 5 Nm

Leiteranschluschraube: 15 . 20 Nm

Sicherungsberwachung: ohne

Material

Einsteckdeckel: glasfaserverstrktes Polyamid

Berhrungsschutz: glasfaserverstrktes Polyamid

Trennerchassis: glasfaserverstrktes Polyamid

Kontaktbahn: versilbertes Hartkupfer



Fabrikat: Rittal
Typ: NH-Sicherungslasttrenner fr Montageplattenaufbau   SV 3409000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
