Ausschreibungstext fr Sammelschienenadapter fr NH-Trenner und NH-Unterteile


Sammelschienenadapter fr NH-Trenner und NH-Unterteile



Gr. 00: SV 3400.000 bis SV 3407.000 sowie

        SV 3490.000 bis SV 3493.000 und

        SV 3490.200/210 bis SV 3493.200/210

Gr. 1:  SV 3410.000 / SV 3411.000 sowie

        SV 3494.000 / SV 3495.000 und

        SV 3494.200/210 bis SV 3495.200/210

zur Montage der NH-Trenner und NH-Unterteile auf Flachschienensystemen

mit 100 mm Schienenmittenabstand.

Leitungsabgang: oben / unten

Material: PA 6.6 mit 25% Glasfaser

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 120 C

Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube: 8 . 10 Nm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sammelschienenadapter fr NH-Trenner und NH-Unterteile   SV 3412000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
