Ausschreibungstext fr NH-Sicherungslasttrenner fr Montageplattenaufbau


NH-Sicherungslasttrenner fr Montageplattenaufbau



mit elektronischer Sicherungsberwachung.

Typ: Gr. 2

Bemessungsbetriebsstrom: 400 A

Bemessungsbetriebsspannung: 690/400 V AC

Bemessungsisolationsspannung: 800 V AC

Bemessungsstospannungsfestigkeit: 8 kV

Isolationsgruppe nach VDE 0110: C

Bedingter Bemessungskurzschlustrom

bei Schutz durch Sicherungen: 50 kA

Bemessungseinschaltvermgen mit Sicherung: = /1 der Sicherungseinstze

nach VDE 0636 Teil 21

Bemessungsausschaltvermgen nach

VDE 0660 Teil 107/IEC 60 947-3: AC 22 B - 400 V

                                AC 21 B -  690 V

Mechanische Lebensdauer: >1000 Schaltspiele

Zulssige Umgebungstemperatur: - 25 C bis + 55 C

Brandverhalten: gem UL 94-V0

Pvmax./Schmelzeinsatz: 34 W

Leitungsabgang: oben/unten

Anschluart: Schraubanschlu M10 bis 240 mm2

Anzugsdrehmomente Befestigungsschraube: 14 Nm

Leiteranschluschraube: 32 Nm

Sicherungsberwachung: mit LED

Material Einsteckdeckel: glasfaserverstrktes Polyamid

Berhrungsschutz: glasfaserverstrktes Polyamid

Trennerchassis: duroplastischer Polyester

Kontaktbahn: versilbertes Hartkupfer



Fabrikat: Rittal
Typ: NH-Sicherungslasttrenner fr Montageplattenaufbau   SV 3415310
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
