Ausschreibungstext fr Adapter fr NH-Sicherungslasttrenner Gr. 2


Adapter fr NH-Sicherungslasttrenner Gr. 2



fr SV 3415 und SV 3497.

Zur Montage der NH-Sicherungslasttrenner auf  Flachschienensysteme mit

60 mm Schienenmittenabstand und PLS.

Leitungsabgang: unten

Material: PA 6.6 mit 25% Glasfaser

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 120 C

Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube: 10 . 15 Nm



Fabrikat: Rittal
Typ: Adapter fr NH-Sicherungslasttrenner Gr. 2   SV 3416000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
