Ausschreibungstext fr SV Gerteadapter zur Klemmschraubbefestigung


SV Gerteadapter zur Klemmschraubbefestigung



fr 60 mm Schienensysteme und PLS.

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V~

Bemessungsstrom: 250 A

fr Schienenstrke: 5 - 10 mm

Anschlu

Rundleiter: 50 bis 120 mm2

Klemmraum: 16 x 12 mm fr lam. Kupferschienen

Baubreite: 10 mm

Hhe: 300 mm

Material: PBT

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 140 C

Anzugsdrehmomente

Leiteranschluschraube: 8 . 10 Nm

Befestigungsschraube: 4 . 6 Nm

Fr Leistungsschalter der Fabrikate:

#NAME?

  S3, S4

#NAME?

  MC 168M, MC 257, MC 258, MCL 168H

#NAME?

  Baugre J

#NAME?

  NZM 6, NZM 7, NZM H6, NZM S6

#NAME?

  Compact NS 250

  Vigicompact NS 250

#NAME?

  3 VF3, 3 VF4

#NAME?

  KTA 3-250S



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Gerteadapter zur Klemmschraubbefestigung   SV 3437000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
