Ausschreibungstext fr SV Gerteadapter zur Klemmschraubbefestigung


SV Gerteadapter zur Klemmschraubbefestigung



fr 60 mm Schienensysteme und PLS.

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V~

Bemessungsstrom: 160 A

fr Schienenstrke: 5 - 10 mm

Anschlu

Rundleiter: 6 - 70 mm2

Klemmraum: 13 x 10 mm fr lam. Kupferschienen

Baubreite: 110 mm

Hhe: 230 mm

Material: PBT

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 140 C

Anzugsdrehmomente

Leiteranschluschraube: 2 - 3 Nm

Befestigungsschraube: 4 - 6 Nm

Fr Leistungsschalter der Fabrikate:

#NAME?

  S1, S2, S3, LNA 32, LNA 63, LNA 100

#NAME?

  MC 128, MC 128 NM, MC 167N, MC 167 S, MC 168,

  MCL 128H, MCL 167N

#NAME?

  Baugre E und F

#NAME?

  Compact NS 80 H-MA

  Compact NS 100, Compact NS 160

#NAME?

  JF 1, JF 2, JS 1, JS 2, JS 3, XF 1, XF 2, XH 3, XS 1, XS 2,

  XS 3



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Gerteadapter zur Klemmschraubbefestigung   SV 3438000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
