Ausschreibungstext fr SV Anschlussadapter bis 800 A


SV Anschlussadapter bis 800 A



fr 60 mm Schienensysteme und Rittal PLS.

Komplett mit Abdeckung.

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V~

Bemessungsstrom: bis 800 A

Klemmraum

bei 5 mm Schienenstrke: 34 x 21 mm

bei 10 mm Schienenstrke: 34 x 16 mm

Material: PBT

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 140 C

Anzugsdrehmomente

Befestigungsschraube:

Leiteranschlussschraube: 10 - 12 Nm



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Anschlussadapter bis 800 A   SV 3439000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
