Ausschreibungstext fr SV Anschlussadapter bis 400 A


SV Anschlussadapter bis 400 A



fr 60 mm Schienensysteme und Rittal PLS.

Komplett mit Abdeckung.

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V~

Bemessungsstrom: bis 400 A

Anschluss von Rundleitern: bis 150 mm2

mit Kabelschuh M 10

Material: PBT

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 140 C

Anzugsdrehmomente

Befestigungsschraube: 5 - 6 Nm

Leiteranschluschraube: 15 - 20 Nm



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Anschlussadapter bis 400 A   SV 3440000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
