Ausschreibungstext fr SV Anschlussadapter bis 800 A


SV Anschlussadapter bis 800 A



fr 60 mm Schienensysteme und Rittal PLS.

Komplett mit Abdeckung.

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V~

Bemessungsstrom: bis 800 A

Klemmraum: 30 x 25 mm oder mit fachgerecht verpreter

Aderendhlse fr 185 mm2

Material: PBT

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur:  140 C

Anzugsdrehmomente

Befestigungsschraube: 5 - 6 Nm

Leiteranschlussschraube: 10 - 12 Nm



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Anschlussadapter bis 800 A   SV 3441000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
