Ausschreibungstext fr SV Anschlussadapter bis 250 A


SV Anschlussadapter bis 250 A



zur Einspeisung von 60 mm Schienensysteme

und Rittal PLS.

Komplett mit Abdeckung.

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V~

Bemessungsstrom: bis 250 A

Anschlu von Rundleitern: bis 70 mm2

Klemmraum: 16 x 15 mm

Material: PBT

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 140 C

Anzugsdrehmomente

Befestigungsschraube: 5 -   6 Nm

Leiteranschlussschraube: 8 - 10 Nm



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Anschlussadapter bis 250 A   SV 3442000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
