Ausschreibungstext fr SV Anschlussadapter bis 63 A


SV Anschlussadapter bis 63 A



zur Einspeisung von 60 mm Schienensysteme

und Rittal PLS.

Komplett mit Abdeckung.

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V~, 50/60 Hz

Bemessungsstrom: bis 63 A

Anschluss von Rundleitern: bis 10 mm2 / 2 x 6 mm2

Material: PBT

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 140 C

Anzugsdrehmomente

Befestigungsschraube: 2 - 3 Nm

Leiteranschlussschraube: 2 Nm



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Anschlussadapter bis 63 A   SV 3443000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
