Ausschreibungstext fr SV Anschlussadapter bis 125 A


SV Anschlussadapter bis 125 A



fr 60 mm Schienensysteme und Rittal PLS.

Komplett mit Abdeckung.

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V~

Bemessungsstrom: bis 125 A

Anschluss von Rundleitern: bis 35 mm2

Klemmraum: 11 x 14 mm

Material: PBT

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 140 C

Anzugsdrehmomente

Befestigungsschraube: 4 - 5 Nm

Leiteranschlussschraube: 5 - 7 Nm



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Anschlussadapter bis 125 A   SV 3444000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
