Ausschreibungstext fr SV Gerteadapter zur Klemmschraubbefestigung


SV Gerteadapter zur Klemmschraubbefestigung



fr 60 mm Schienensysteme und PLS.

Inklusive Abdeckstreifen.

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V~

Bemessungsstrom: 63 A

fr Schienenstrke: 3 - 10 mm

Anschlu

Rundleiter: 1,5- bis 10 mm2

Baubreite: 54 mm

Hhe: 230 mm

Material: PBT

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 140 C

Anzugsdrehmomente

Befestigungsschraube: 2 Nm

Leiteranschluklemme: 2 Nm



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Gerteadapter zur Klemmschraubbefestigung   SV 3445000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
