Ausschreibungstext fr SV Leiteranschlussklemmen


SV Leiteranschlussklemmen



Leiteranschlussklemme fr Schienenstrke 5 mm

Technische Daten

Breite:11,0

Hhe min.:17 mm

Hhe max.:23 mm

Anschlussart

Rundleiter:1 - 4 qmm

Klemmraum lam. Kupferschiene: -

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Leiteranschlussklemmen   SV 3450500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
