Ausschreibungstext fr SV Leiteranschlussklemmen


SV Leiteranschlussklemmen



Leiteranschlussklemme fr Schienenstrke 5 mm

Technische Daten

Breite:14,0

Hhe min.:22 mm

Hhe max.:29 mm

Anschlussart

Rundleiter: 2,5 - 16 qmm

Klemmraum lam. Kupferschiene: 8 x 8 mm

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Leiteranschlussklemmen   SV 3451500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
