Ausschreibungstext fr SV Leiteranschlussklemmen


SV Leiteranschlussklemmen



Leiteranschlussklemme fr Schienenstrke 5 mm

Technische Daten

Breite: 24,5 mm

Hhe min.:39 mm

Hhe max.:57 mm

Anschlussart

Rundleiter: 35 - 70 qmm

Klemmraum lam. Kupferschiene:16,5 x 15mm

System

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Leiteranschlussklemmen   SV 3453500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
