Ausschreibungstext fr Leiteranschlussklemmen


Leiteranschlussklemmen



Leiteranschlussklemme fr Schienenstrke 5 mm

Technische Daten

Breite: 30,5 mm

Hhe min.:44 mm

Hhe max.:66 mm

Anschlussart

Rundleiter: 70 - 185 qmm

Klemmraum lam. Kupferschiene: 22,5 x 20 mm mm

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: Leiteranschlussklemmen   SV 3454500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
