Ausschreibungstext fr Leiteranschlussklemmen


Leiteranschlussklemmen



Leiteranschlussklemme fr Schienenstrke 10 mm

Technische Daten

Breite: 11 mm

Hhe min.: - mm

Hhe max.: - mm

Anschlussart

Rundleiter: 1 - 4 qmm

Klemmraum lam. Kupferschiene: -

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: Leiteranschlussklemmen   SV 3455500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
