Ausschreibungstext fr SV Leiteranschlussklemmen


SV Leiteranschlussklemmen



Leiteranschlussklemme fr Schienenstrke 10 mm

Technische Daten

Breite:18,5 mm

Hhe min.:26 mm

Hhe max.:39 mm

Anschlussart

Rundleiter: 16 - 50 qmm

Klemmraum lam. Kupferschiene: 10,5 x 11 mm

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Leiteranschlussklemmen   SV 3457500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
