Ausschreibungstext fr Leiteranschlussklemmen


Leiteranschlussklemmen



Leiteranschlussklemme fr Schienenstrke 10 mm

Technische Daten

Breite: 24,5 mm

Hhe min.:39 mm

Hhe max.:57 mm

Anschlussart

Rundleiter: 35 - 70 qmm

Klemmraum lam. Kupferschiene: 16,5 x 15

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: Leiteranschlussklemmen   SV 3458500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
