Ausschreibungstext fr SV Plattenklemmen


SV Plattenklemmen



fr Sammelschienen E-CU mit 3 - 10 mm Strke.

fr Schienenbreite: bis 80 mm

Klemmraum: 65 x 10 mm

Anzugsdrehmoment

Leiteranschluklemme: 6 - 8 Nm

Material: Stahlblech, chromatiert



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Plattenklemmen   SV 3460500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
