Ausschreibungstext fr NH-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 3


NH-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 3



zur Schraubmontage auf 185 mm Schienensystem.

Typ:                                                          Gr. 3 bis

630 A

Leitungsabgang: oben / unten

Anschluart: Schraube M12

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V~

Bemessungsstospannungsfestigkeit: 8 kV

Bemessungsbetriebsstrom: 630 A

Bemessungskurzschlustrom: 50 kA

Gebrauchskategorie nach VDE 0660/107 bzw. IEC 947-3

400V~= AC 22B

690V~= AC 21B

Mechanische Lebensdauer: > 1000 (Schaltspiele)

Umgebungstemperatur: - 25 C bis +55 C

Pvmax/Schmelzeinsatz: 45 W

Anzugsdrehmomente

Befestigungsschraube: 40 Nm

Leiteranschluschraube: 40 Nm



Fabrikat: Rittal
Typ: NH-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 3   SV 3487000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
