Ausschreibungstext fr NH-Reitersicherungslasttrenner


NH-Reitersicherungslasttrenner



fr Schienensysteme mit 60 mm / ( 100 mm mittels

Adapter   SV 3412.000 )

Schienenmittenabstand und Rittal PLS mit elektronischer

Sicherungsberwachung.

Typ: Gr. 00

Bemessungsbetriebsstrom: 160 A

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V AC

Bemessungsisolationsspannung: 690 V AC

Bemessungsstospannungsfestigkeit: 2,5 kV

Isolationsgruppe nach VDE 0110: C

Bedingter Bemessungskurzschlustrom

bei Schutz durch Sicherungen: 20 kA

Bemessungseinschaltvermgen mit Sicherung: =/1 der

Sicherungseinstze nach VDE 0636 Teil 21

Bemessungsausschaltvermgen nach AC 23B . 400 V

VDE 0660 Teil 107/IEC 60 947-3:  AC 22 B . 500 V

                                 AC 22 B . 690V

Mechanische Lebensdauer: > 1000 Schaltspiele

Zulssige Umgebungstemperatur: - 25 C bis + 55 C

Brandverhalten: gem UL 94 - V0

Pvmax./Schmelzeinsatz: 10 W

Leitungsabgang: unten

Anschluart: Schraubanschlu M8 bis 95 mm2

Anzugsdrehmomente

Befestigungsschraube: 5 . 6 Nm

Leiteranschluschraube: 10 . 15 Nm

Sicherungsberwachung: mit LED

Material Einsteckdeckel: glasfaserverstrktes Polyamid

Berhrungsschutz: glasfaserverstrktes Polyamid

Trennerchassis: glasfaserverstrktes Polyamid

Kontaktbahn: versilbertes Hartkupfer



Fabrikat: Rittal
Typ: NH-Reitersicherungslasttrenner   SV 3491210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
