Ausschreibungstext fr Gertetragschienen


Gertetragschienen



fr eine zustzliche Befestigungsebene. Nur fr SV 3445.000 und SV

3446.000  in Verbindung mit SV 3448.000 geeignet.

Inklusive Befestigungsschrauben.

Breite: 70 mm

Hhe:  7,5 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Gertetragschienen   SV 3496000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
