Ausschreibungstext fr Adapter fr NH-Sicherungslasttrenner Gr. 2


Adapter fr NH-Sicherungslasttrenner Gr. 2



fr SV 3415 und SV 3497.

Zur Montage der NH-Sicherungslasttrenner auf  Flachschienensysteme mit

100 mm Schienenmittenabstand.

Leitungsabgang: oben / unten

Material: PA 6.6 mit 25% Glasfaser

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur:  120 C



Fabrikat: Rittal
Typ: Adapter fr NH-Sicherungslasttrenner Gr. 2   SV 3498000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
