Ausschreibungstext fr Schellenklemmen-Anschlussteile


Schellenklemmen-Anschlussteile



zum Anschluss von lamellierten Kupferschienen

und Rundleitern bis 70 mm2.

Fr NH-Sicherungs- und Reitersicherungslasttrenner

 Gr. 2 und 3,

SV 3415.XXX sowie SV 3095.XXX.

Klemmraum: 21 x 11 mm

Anzugsdrehmoment

Leiteranschlussschraube: 15 Nm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schellenklemmen-Anschlussteile   SV 3499000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
