Ausschreibungstext fr SV Sammelschienenhalter


SV Sammelschienenhalter



zur Aufnahme von RITTAL PLS 800 A Spezialprofilen. 3 poliger

Sammelschienenhalter mit 60 mm Schienenmittenabstand.

Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V~, 50/60 Hz

gem VDE 0660

Bemessungsstrom: bis 800 A

Material: PBT

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 140 C



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Sammelschienenhalter   SV 3500000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
