Ausschreibungstext fr RITTAL PLS Bodenwannenprofil


RITTAL PLS Bodenwannenprofil



fr RITTAL PLS Aufbau bis 800 A.

Material: Wrmemodifiziertes Hart-PVC

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 100 C

Lnge: 500 mm

Fr Schrankbreite: 600 mm

(Rittal PS/TS/ES Schranksysteme)



Fabrikat: Rittal
Typ: RITTAL PLS Bodenwannenprofil   SV 3502000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
