Ausschreibungstext fr RITTAL PLS Schienenverbindersatz bis 800 A


RITTAL PLS Schienenverbindersatz bis 800 A



zum bohrungslosen Verbindung der RITTAL PLS Spezial-Sammelschienen bis

800 A.

Fr Rittal PS/TS und ES Schaltschrnke (Anreihmontage).

Anzugsdrehmoment: 10 . 15 Nm



Fabrikat: Rittal
Typ: RITTAL PLS Schienenverbindersatz bis 800 A   SV 3505000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________